Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HPC-D04
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Single Product/Set Classification | Single Item | Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.4 |
Soft Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.6 | Main Body Width(mm) | 50 | Main Body Thickness(mm) | 14 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 78 | JAN Code | 4962537103608 |
Si trova sulla pagina di Pinza per hobbistica professionale, il codice articolo è il seguente: HPC-D04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HPC-D04.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali