Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MC-616
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 166 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | With/without tip claw replacement function | N/A | Soft Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.6 |
A(mm) | 166 | B(mm) | 50.8 | C(mm) | 50 |
D(mm) | 8 | Weight(g) | 90 |
Si trova sulla pagina di Pinza micro a becchi lunghi (manico a 2 componenti), il codice articolo è il seguente: MC-616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC-616.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali