Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | With/without tip claw replacement function | N/A | A(mm) | 124 |
B(mm) | 28.5 | C(mm) | 50 | D(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali