Codice articolo del costruttore: HB-D04
Marca: KEIBA
Prezzo: 31.59 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HB-D04
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | With/without tip claw replacement function | N/A | A(mm) | 118 |
B(mm) | 22.5 | C(mm) | 50 | D(mm) | 6 |
E(º) | 60 | Weight(g) | 60 |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi a punta piegata per hobbistica professionale, il codice articolo è il seguente: HB-D04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HB-D04.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali