Pinza combinata Finitura lama ad alta precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PV-107

Codice componente
PV-107
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.89 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 188
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Main Body Width(mm) 49 Main Body Thickness(mm) 14
Main body: option Main Body Weight(g) 280 JAN Code 4962537100805

Si trova sulla pagina di Pinza combinata Finitura lama ad alta precisione, il codice articolo è il seguente: PV-107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PV-107.

Supporto tecnico