Pinza multipla a becchi lunghi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T-346

Codice componente
T-346
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.44 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Nipper Type Tronchesini
Overall Length(mm) 163 With or without Spring N/A With/without tip claw replacement function N/A
A(mm) 163 B(mm) 60 C(mm) 51
D(mm) 10 E(º) 17 Weight(g) 120

Si trova sulla pagina di Pinza multipla a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: T-346.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-346.

Supporto tecnico