Pinze a becchi lunghi / lunghi con punta seghettata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-305
T-306
T-308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nipper Type Overall Length
(mm)
With/without tip claw replacement function Single Product/Set Classification Hard Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Soft Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Main Body Width
(mm)
Main Body Thickness
(mm)
Main body: option A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(º)
Weight
(g)
JAN Code

32.51 €

1 Disponibile 5 giorni -143-Single Item1.41.8519Main Body-----1004962537340201

34.42 €

1 Disponibile 5 giorni Tronchesini163N/A------16350511017130-

53.07 €

1 Disponibile 5 giorni Tronchesini203N/A------20360511120205-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo With or without Spring N/A

Supporto tecnico