Codice articolo del costruttore: HBC-D04
Marca: KEIBA
Prezzo: 34.06 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HBC-D04
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | With/without tip claw replacement function | N/A | A(mm) | 120 |
B(mm) | 22.5 | C(mm) | 50 | D(mm) | 6 |
E(º) | 60 | Weight(g) | 75 |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi piegati, il codice articolo è il seguente: HBC-D04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBC-D04.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali