Cesoie piccole (tipo a lama piatta)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-C08

Codice componente
C-C08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.85 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Related Products Corpo principale Overall Length(mm) 212 Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) 3.2
Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)(mm) 2.9 Mass(g) 280 Cutting Capacity (Piano Wire)(mm) 2.3
Main Body Width(mm) 48 Main Body Thickness(mm) 16 JAN Code 4962537204008

Si trova sulla pagina di Cesoie piccole (tipo a lama piatta), il codice articolo è il seguente: C-C08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-C08.

Supporto tecnico