Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
90940
Mass(g) | 98 | Specifications | Wire Stripper Application Range: 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6 mm2 (20, 18, 16, 14, 12, 10 AWG), Cable Stripper Application Range: 5.1 to 5.8 mm2 (4 to 3 AWG) | Components of Set / Accessories | Replacement blade for coaxial cable stripper x 1, replacement blade for longitudinal cable stripper x 1 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4712818643626 |
Si trova sulla pagina di Spellafili 90940, il codice articolo è il seguente: 90940.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 90940.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali