• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

SP Rack

SP Rack

Whiteboard, SP rack.
[Features]
· The paper can be replaced in a single action.
· Material: Aluminum.
[Applications]
· For displaying signboards, bulletin boards, promotional material, posters, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPR-200
SPR-300
SPR-500
SPR-750
SPR-900
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Size
(mm)
Material Amount Of Content

10.31 €

4 giorni H33×W200×D15Aluminum1 pc.

12.96 €

4 giorni H33×W300×D15Aluminum1 pc.

19.71 €

5 giorni H33×W500×D15Aluminum1 pc.

25.87 €

5 giorni H33×W750×D15Aluminum1 pc.

30.33 €

4 giorni H33×W900×D15Aluminum1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico