Fresa a testa conica a 2 tagli, tagliente corto, 2TE (SKH56)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2TE15-3
2TE15-4
2TE15-5
2TE15-6
2TE20-3
2TE20-4
2TE20-5
2TE20-6
2TE30-3
2TE30-4
2TE30-5
2TE30-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter
(mm)

112.57 €

1 6 giorni 31525168516.39

162.63 €

1 6 giorni 41530169020.07

243.29 €

1 6 giorni 515352011023.76

318.38 €

1 6 giorni 615402512027.43

202.96 €

1 6 giorni 32025168521.19

266.23 €

1 6 giorni 42030209025.83

454.67 €

1 6 giorni 520352511030.47

610.43 €

1 6 giorni 620402512035.11

322.56 €

1 6 giorni 330202510026.09

385.83 €

1 6 giorni 430202510027.09

434.51 €

1 6 giorni 530202510028.09

710.56 €

1 6 giorni 630253211034.87

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Number of flutes(sheet) 2 Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°)
Tool Material Type High-speed steel Coating Senza rivestimento Tip Diameter Tolerance (φD) 0~-0.05
Allowable difference of angle (α°)(°) +10~-10

Supporto tecnico