Fresa a 2 tagli con impugnatura BS, SLE-BS (SKH51)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLE-BS3/4-BS7
SLE-BS5/8-BS7
SLE-BS7/8-BS7
SLE-BS10-BS7
SLE-BS11-BS7
SLE-BS12-BS7
SLE-BS13-BS7
SLE-BS14-BS7
SLE-BS15-BS7
SLE-BS16-BS7
SLE-BS17-BS7
SLE-BS18-BS7
SLE-BS19-BS7
SLE-BS20-BS7
SLE-BS20-BS9
SLE-BS21-BS7
SLE-BS21-BS9
SLE-BS22-BS7
SLE-BS22-BS9
SLE-BS23-BS7
SLE-BS23-BS9
SLE-BS24-BS7
SLE-BS24-BS9
SLE-BS25-BS7
SLE-BS25-BS9
SLE-BS25.4-BS7
SLE-BS26-BS7
SLE-BS26-BS9
SLE-BS27-BS7
SLE-BS27-BS9
SLE-BS28-BS7
SLE-BS28-BS9
SLE-BS29-BS7
SLE-BS29-BS9
SLE-BS30-BS7
SLE-BS30-BS9
SLE-BS31-BS7
SLE-BS31-BS9
SLE-BS32-BS7
SLE-BS32-BS9
SLE-BS33-BS9
SLE-BS34-BS9
SLE-BS35-BS9
SLE-BS36-BS9
SLE-BS37-BS9
SLE-BS38-BS9
SLE-BS39-BS9
SLE-BS40-BS9
SLE-BS44-BS9
SLE-BS45-BS9
SLE-BS46-BS9
SLE-BS47-BS9
SLE-BS49-BS9
SLE-BS50-BS9
SLE-BS50.8-BS9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle No. Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)

100.05 €

1 6 giorni 3/440142BS714292

125.29 €

1 6 giorni 5/833135BS713592

142.47 €

1 6 giorni 7/845147BS714792

110.36 €

1 6 giorni 1025127BS712792

110.36 €

1 6 giorni 1130132BS713292

80.19 €

1 6 giorni 1230132BS713292

80.19 €

1 6 giorni 1333135BS713592

84.40 €

1 6 giorni 1433135BS713592

84.40 €

1 6 giorni 1533135BS713592

125.29 €

1 6 giorni 1633135BS713592

125.29 €

1 6 giorni 1733135BS713592

98.66 €

1 6 giorni 1833135BS713592

100.05 €

1 6 giorni 1940142BS714292

100.05 €

1 6 giorni 2040142BS714292

176.54 €

1 6 giorni 2045178BS9178120

114.66 €

1 6 giorni 2145147BS714792

176.54 €

1 6 giorni 2145178BS9178120

122.30 €

1 6 giorni 2245147BS714792

176.54 €

1 6 giorni 2245178BS9178120

142.47 €

1 6 giorni 2345147BS714792

176.54 €

1 6 giorni 2345178BS9178120

148.73 €

1 6 giorni 2445147BS714792

176.54 €

1 6 giorni 2445178BS9178120

156.37 €

1 6 giorni 2545147BS714792

176.54 €

1 6 giorni 2545178BS9178120

160.55 €

1 6 giorni 25.445147BS714792

160.55 €

1 6 giorni 2645147BS714792

188.36 €

1 6 giorni 2645178BS9178120

168.19 €

1 6 giorni 2745147BS714792

211.31 €

1 6 giorni 2745178BS9178120

174.45 €

1 6 giorni 2845147BS714792

211.31 €

1 6 giorni 2845178BS9178120

205.04 €

1 6 giorni 2945147BS714792

224.52 €

1 6 giorni 2945178BS9178120

205.04 €

1 6 giorni 3045147BS714792

238.42 €

1 6 giorni 3045178BS9178120

238.42 €

1 6 giorni 3145147BS714792

264.16 €

1 6 giorni 3150183BS9183120

238.42 €

1 6 giorni 3250154BS715492

282.92 €

1 6 giorni 3250183BS9183120

296.14 €

1 6 giorni 3350183BS9183120

312.83 €

1 6 giorni 3450183BS9183120

342.73 €

1 6 giorni 3550183BS9183120

386.53 €

1 6 giorni 3653186BS9186120

420.60 €

1 6 giorni 3753186BS9186120

442.16 €

1 6 giorni 3853186BS9186120

460.24 €

1 6 giorni 3955190BS9190120

486.66 €

1 6 giorni 4055190BS9190120

626.42 €

1 6 giorni 4460195BS9195120

626.42 €

1 6 giorni 4560195BS9195120

743.93 €

1 6 giorni 4660195BS9195120

743.93 €

1 6 giorni 4763198BS9198120

800.26 €

1 6 giorni 4965200BS9200120

800.26 €

1 6 giorni 5065200BS9200120

851.02 €

1 6 giorni 50.865200BS9200120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Acciaio rapido
Coating Senza rivestimento

Supporto tecnico