Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3MC15-60 |
3MC15-90 |
3MC15-120 |
3MC20-60 |
3MC20-90 |
3MC20-120 |
3MC25-60 |
3MC25-90 |
3MC25-120 |
3MC30-60 |
3MC30-90 |
3MC30-120 |
3MC35-60 |
3MC35-90 |
3MC35-120 |
3MC45-60 |
3MC45-90 |
3MC45-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Nominal Dimensions | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Outer Diameter Length (mm) | Chamfer diameter (mm) | Length under neck (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.57 € | 1 | 10 giorni | 60 | 16 | 65 | 8 | 3 | 15 | 7.7 | 5 | 4.1 | 4~15 | 47.2 | ||
67.57 € | 1 | 10 giorni | 90 | 16 | 65 | 8 | 3 | 15 | 7.7 | 5 | 4.1 | 4~15 | 52 | ||
67.57 € | 1 | 6 giorni | 120 | 16 | 65 | 8 | 3 | 15 | 7.7 | 5 | 4.1 | 4~15 | 54.7 | ||
96.44 € | 1 | 10 giorni | 60 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 47.8 | ||
67.47 € 34.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 90 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 54 | |
96.44 € | 1 | 10 giorni | 120 | 21 | 70 | 10 | 4 | 20 | 9.7 | 5 | 4.3 | 5–20 | 57.6 | ||
84.40 € | 1 | 10 giorni | 60 | 26 | 80 | 10 | 5 | 25 | 9.7 | 6 | 4.8 | 6–25 | 52.3 | ||
84.40 € | 1 | 10 giorni | 90 | 26 | 80 | 10 | 5 | 25 | 9.7 | 6 | 4.8 | 6–25 | 60 | ||
84.40 € | 1 | 10 giorni | 120 | 26 | 80 | 10 | 5 | 25 | 9.7 | 6 | 4.8 | 6–25 | 64.4 | ||
125.78 € | 1 | 6 giorni | 60 | 31 | 85 | 12 | 6 | 30 | 11.7 | 7 | 3.9 | 7~30 | 53.8 | ||
125.78 € | 1 | 6 giorni | 90 | 31 | 85 | 12 | 6 | 30 | 11.7 | 7 | 3.9 | 7~30 | 63 | ||
125.78 € | 1 | 6 giorni | 120 | 31 | 85 | 12 | 6 | 30 | 11.7 | 7 | 3.9 | 7~30 | 68.3 | ||
136.90 € | 1 | 6 giorni | 60 | 36 | 90 | 12 | 8 | 35 | 11.7 | 7 | 4 | 9~35 | 54.7 | ||
136.90 € | 1 | 10 giorni | 90 | 36 | 90 | 12 | 8 | 35 | 11.7 | 7 | 4 | 9~35 | 65 | ||
136.90 € | 1 | 6 giorni | 120 | 36 | 90 | 12 | 8 | 35 | 11.7 | 7 | 4 | 9~35 | 70.9 | ||
196.71 € | 1 | 6 giorni | 60 | 46 | 95 | 12 | 13 | 45 | 11.7 | 7 | 3.5 | 14~45 | 52.9 | ||
196.71 € | 1 | 10 giorni | 90 | 46 | 95 | 12 | 13 | 45 | 11.7 | 7 | 3.5 | 14~45 | 65 | ||
196.71 € | 1 | 6 giorni | 120 | 46 | 95 | 12 | 13 | 45 | 11.7 | 7 | 3.5 | 14~45 | 72 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tip diameter(mm)
Nominal Dimensions
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Outer Diameter Length(mm)
Chamfer diameter(mm)
Length under neck(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali