Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4TE15-3 |
4TE15-4 |
4TE15-5 |
4TE15-6 |
4TE20-3 |
4TE20-4 |
4TE20-5 |
4TE20-6 |
4TE30-3 |
4TE30-4 |
4TE30-5 |
4TE30-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large End Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.57 € | 1 | 6 giorni | 3 | 15 | 25 | 16 | 85 | 16.39 | ||
162.63 € | 1 | 6 giorni | 4 | 15 | 30 | 16 | 90 | 20.07 | ||
243.29 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 35 | 20 | 110 | 23.76 | ||
318.38 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 40 | 25 | 120 | 27.43 | ||
202.96 € | 1 | 6 giorni | 3 | 20 | 25 | 16 | 85 | 21.19 | ||
266.23 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 30 | 20 | 90 | 25.83 | ||
454.67 € | 1 | 6 giorni | 5 | 20 | 35 | 25 | 110 | 30.47 | ||
610.43 € | 1 | 6 giorni | 6 | 20 | 40 | 25 | 120 | 35.11 | ||
322.56 € | 1 | 6 giorni | 3 | 30 | 20 | 25 | 100 | 26.09 | ||
385.83 € | 1 | 6 giorni | 4 | 30 | 20 | 25 | 100 | 27.09 | ||
434.51 € | 1 | 6 giorni | 5 | 30 | 20 | 25 | 100 | 28.09 | ||
710.56 € | 1 | 6 giorni | 6 | 30 | 25 | 32 | 110 | 34.87 |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | Number of flutes(sheet) | 4 | Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | High-speed steel | Coating | Senza rivestimento | Tip Diameter Tolerance (φD) | 0~-0.05 |
Allowable difference of angle (α°)(°) | +10~-10 |
Configura
Proprietà di base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Large End Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali