Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Handle No. | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 6 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
145.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 6 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
115.35 € | 1 | 6 giorni | 12 | 60 | 6 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
148.73 € | 1 | 6 giorni | 12 | 80 | 6 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
184.18 € | 1 | 6 giorni | 12 | 100 | 6 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
184.18 € | 1 | 6 giorni | 13 | 100 | 6 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
119.52 € | 1 | 6 giorni | 14 | 60 | 6 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
157.07 € | 1 | 6 giorni | 14 | 80 | 6 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
186.96 € | 1 | 6 giorni | 14 | 100 | 6 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
119.52 € | 1 | 6 giorni | 15 | 60 | 8 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
157.07 € | 1 | 6 giorni | 15 | 80 | 8 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
186.96 € | 1 | 6 giorni | 15 | 100 | 8 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
119.52 € | 1 | 6 giorni | 16 | 60 | 8 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
157.07 € | 1 | 6 giorni | 16 | 80 | 8 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
186.96 € | 1 | 6 giorni | 16 | 100 | 8 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
205.74 € | 1 | 6 giorni | 16 | 120 | 8 | 222 | BS7 | 222 | 92 | ||
121.60 € | 1 | 6 giorni | 17 | 60 | 8 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
160.55 € | 1 | 6 giorni | 17 | 80 | 8 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
190.44 € | 1 | 6 giorni | 17 | 100 | 8 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
121.60 € | 1 | 6 giorni | 18 | 60 | 8 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
160.55 € | 1 | 6 giorni | 18 | 80 | 8 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
190.44 € | 1 | 6 giorni | 18 | 100 | 8 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
222.43 € | 1 | 6 giorni | 18 | 120 | 8 | 222 | BS7 | 222 | 92 | ||
141.77 € | 1 | 6 giorni | 19 | 60 | 8 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
177.93 € | 1 | 6 giorni | 19 | 80 | 8 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
196.01 € | 1 | 6 giorni | 19 | 100 | 8 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
157.07 € | 1 | 6 giorni | 20 | 60 | 8 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
195.31 € | 1 | 6 giorni | 20 | 80 | 8 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
229.39 € | 1 | 6 giorni | 20 | 100 | 8 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
250.93 € | 1 | 6 giorni | 20 | 120 | 8 | 222 | BS7 | 222 | 92 | ||
204.35 € | 1 | 6 giorni | 21 | 80 | 8 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
247.47 € | 1 | 6 giorni | 21 | 100 | 8 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
168.88 € | 1 | 6 giorni | 22 | 60 | 8 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
237.73 € | 1 | 6 giorni | 22 | 80 | 8 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
269.71 € | 1 | 6 giorni | 22 | 100 | 8 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
175.15 € | 1 | 6 giorni | 23 | 60 | 8 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
248.85 € | 1 | 6 giorni | 23 | 80 | 8 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
281.53 € | 1 | 6 giorni | 23 | 100 | 8 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
222.43 € | 1 | 6 giorni | 24 | 60 | 8 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
271.10 € | 1 | 6 giorni | 24 | 80 | 8 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
344.12 € | 1 | 6 giorni | 24 | 100 | 8 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
227.30 € | 1 | 6 giorni | 25 | 60 | 8 | 162 | BS7 | 162 | 92 | ||
281.53 € | 1 | 6 giorni | 25 | 80 | 8 | 182 | BS7 | 182 | 92 | ||
300.30 € | 1 | 6 giorni | 25 | 80 | 8 | 213 | BS9 | 213 | 120 | ||
365.67 € | 1 | 6 giorni | 25 | 100 | 8 | 202 | BS7 | 202 | 92 | ||
382.35 € | 1 | 6 giorni | 25 | 100 | 8 | 233 | BS9 | 233 | 120 | ||
401.83 € | 1 | 6 giorni | 25 | 120 | 8 | 222 | BS7 | 222 | 92 | ||
231.47 € | 1 | 6 giorni | 26 | 60 | 10 | 165 | BS7 | 165 | 92 | ||
292.66 € | 1 | 6 giorni | 26 | 80 | 10 | 185 | BS7 | 185 | 92 | ||
310.74 € | 1 | 6 giorni | 26 | 80 | 10 | 213 | BS9 | 213 | 120 | ||
371.93 € | 1 | 6 giorni | 26 | 100 | 10 | 205 | BS7 | 205 | 92 | ||
310.74 € | 1 | 6 giorni | 27 | 80 | 10 | 185 | BS7 | 185 | 92 | ||
391.40 € | 1 | 6 giorni | 27 | 100 | 10 | 205 | BS7 | 205 | 92 | ||
234.94 € | 1 | 6 giorni | 28 | 60 | 10 | 165 | BS7 | 165 | 92 | ||
310.74 € | 1 | 6 giorni | 28 | 80 | 10 | 185 | BS7 | 185 | 92 | ||
321.86 € | 1 | 6 giorni | 28 | 80 | 10 | 213 | BS9 | 213 | 120 | ||
391.40 € | 1 | 6 giorni | 28 | 100 | 10 | 205 | BS7 | 205 | 92 | ||
401.83 € | 1 | 6 giorni | 28 | 100 | 10 | 233 | BS9 | 233 | 120 | ||
344.12 € | 1 | 6 giorni | 29 | 80 | 10 | 185 | BS7 | 185 | 92 | ||
473.45 € | 1 | 6 giorni | 29 | 100 | 10 | 205 | BS7 | 205 | 92 |
Loading...
Blade shape type | Tipo quadrato | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Handle No.
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali