Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Handle No. | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.46 € | 1 | 6 giorni | 5 | 40 | 115 | MT1 | 115 | 65.5 | ||
91.46 € | 1 | 6 giorni | 6 | 40 | 115 | MT1 | 115 | 65.5 | ||
91.46 € | 1 | 6 giorni | 8 | 40 | 115 | MT1 | 115 | 65.5 | ||
101.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 116 | MT1 | 116 | 65.5 | ||
109.37 € | 1 | 6 giorni | 13 | 40 | 116 | MT1 | 116 | 65.5 | ||
119.52 € | 1 | 6 giorni | 14 | 60 | 149 | MT2 | 149 | 78.5 | ||
119.52 € | 1 | 6 giorni | 15 | 60 | 149 | MT2 | 149 | 78.5 | ||
157.07 € | 1 | 6 giorni | 15 | 80 | 169 | MT2 | 169 | 78.5 | ||
157.07 € | 1 | 6 giorni | 16 | 80 | 169 | MT2 | 169 | 78.5 | ||
186.96 € | 1 | 6 giorni | 16 | 100 | 189 | MT2 | 189 | 78.5 | ||
125.08 € | 1 | 6 giorni | 18 | 60 | 149 | MT2 | 149 | 78.5 | ||
164.72 € | 1 | 6 giorni | 18 | 80 | 169 | MT2 | 169 | 78.5 | ||
196.01 € | 1 | 6 giorni | 18 | 100 | 189 | MT2 | 189 | 78.5 | ||
157.07 € | 1 | 6 giorni | 20 | 60 | 149 | MT2 | 149 | 78.5 | ||
195.31 € | 1 | 6 giorni | 20 | 80 | 169 | MT2 | 169 | 78.5 | ||
229.39 € | 1 | 6 giorni | 20 | 100 | 189 | MT2 | 189 | 78.5 | ||
168.88 € | 1 | 6 giorni | 22 | 60 | 149 | MT2 | 149 | 78.5 | ||
382.35 € | 1 | 6 giorni | 25 | 100 | 210 | MT3 | 210 | 98 | ||
495.00 € | 1 | 6 giorni | 30 | 100 | 210 | MT3 | 210 | 98 | ||
866.32 € | 1 | 6 giorni | 40 | 100 | 210 | MT3 | 210 | 98 | ||
1,310.64 € | 1 | 6 giorni | 50 | 150 | 288 | MT4 | 288 | 123 |
Loading...
Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Handle No.
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali