Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CT-STE4-6 |
CT-STE4-8 |
CT-STE4-10 |
CT-STE4-12 |
CT-STE4-16 |
CT-STE4-20 |
CT-STE4-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 70 | |
217.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 80 | |
293.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 90 | |
367.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 100 | |
761.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 110 | |
1,156.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 45 | 20 | 120 | |
1,754.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 50 | 25 | 130 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato | Coating | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali