• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa torica al carburo, con rivestimento vaporizzato, CT-STE4R (Z10)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CT-STE4R6-1
CT-STE4R8-1
CT-STE4R10-1
CT-STE4R10-2
CT-STE4R12-1
CT-STE4R12-2
CT-STE4R12-3
CT-STE4R16-1
CT-STE4R16-2
CT-STE4R16-3
CT-STE4R16-4
CT-STE4R20-1
CT-STE4R20-2
CT-STE4R20-3
CT-STE4R20-4
CT-STE4R25-2
CT-STE4R25-3
CT-STE4R25-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

133.94 €

1 6 giorni 6115706

171.90 €

1 6 giorni 8120808

223.92 €

1 6 giorni 101259010

223.92 €

1 6 giorni 102259010

290.64 €

1 6 giorni 1213010012

290.64 €

1 6 giorni 1223010012

290.64 €

1 6 giorni 1233010012

580.16 €

1 6 giorni 1614011016

580.16 €

1 6 giorni 1624011016

580.16 €

1 6 giorni 1634011016

580.16 €

1 6 giorni 1644011016

915.59 €

1 6 giorni 2014512020

915.59 €

1 6 giorni 2024512020

915.59 €

1 6 giorni 2034512020

915.59 €

1 6 giorni 2044512020

1,390.57 €

1 6 giorni 2525013025

1,390.57 €

1 6 giorni 2535013025

1,390.57 €

1 6 giorni 2545013025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Radius Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) R Precision(μm) 0~-0.05 Outer Diameter Tolerance φD(mm) 0~-0.05
Material Z10

Supporto tecnico