Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External diameter φD (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Grip length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611.82 € | 1 | 6 giorni | 1-1/2 | 165 | 330 | 125 | 12 | 25 | ||
376.80 € | 1 | 6 giorni | 1-1/4 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
330.21 € | 1 | 6 giorni | 1-1/8 | 150 | 305 | 120 | 10 | 25 | ||
154.28 € | 1 | 6 giorni | 3/4 | 110 | 220 | 88 | 8 | 22 | ||
111.18 € | 1 | 6 giorni | 5/8 | 95 | 185 | 70 | 8 | 19 | ||
202.96 € | 1 | 6 giorni | 7/8 | 130 | 250 | 95 | 8 | 25 | ||
109.78 € | 1 | 6 giorni | 9/16 | 90 | 170 | 62 | 8 | 18 | ||
127.17 € | 1 | 6 giorni | 11/16 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
176.54 € | 1 | 6 giorni | 13/16 | 120 | 230 | 88 | 8 | 24 | ||
104.91 € | 1 | 6 giorni | 14 | 85 | 165 | 62 | 8 | 17 | ||
106.31 € | 1 | 6 giorni | 14.1 | 90 | 170 | 62 | 8 | 18 | ||
106.31 € | 1 | 6 giorni | 14.2 | 90 | 170 | 62 | 8 | 18 | ||
106.31 € | 1 | 6 giorni | 14.3 | 90 | 170 | 62 | 8 | 18 | ||
106.31 € | 1 | 6 giorni | 14.4 | 90 | 170 | 62 | 8 | 18 | ||
106.31 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 90 | 170 | 62 | 8 | 18 | ||
106.31 € | 1 | 6 giorni | 14.6 | 90 | 175 | 66 | 8 | 18 | ||
106.31 € | 1 | 6 giorni | 14.7 | 90 | 175 | 66 | 8 | 18 | ||
106.31 € | 1 | 6 giorni | 14.8 | 90 | 175 | 66 | 8 | 18 | ||
106.31 € | 1 | 6 giorni | 14.9 | 90 | 175 | 66 | 8 | 18 | ||
106.31 € | 1 | 6 giorni | 15 | 90 | 175 | 66 | 8 | 18 | ||
233.55 € | 1 | 6 giorni | 15/16 | 130 | 255 | 100 | 8 | 25 | ||
107.00 € | 1 | 6 giorni | 15.1 | 95 | 185 | 70 | 8 | 19 | ||
107.00 € | 1 | 6 giorni | 15.2 | 95 | 185 | 70 | 8 | 19 | ||
107.00 € | 1 | 6 giorni | 15.3 | 95 | 185 | 70 | 8 | 19 | ||
107.00 € | 1 | 6 giorni | 15.4 | 95 | 185 | 70 | 8 | 19 | ||
107.00 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 95 | 185 | 70 | 8 | 19 | ||
107.00 € | 1 | 6 giorni | 15.6 | 95 | 185 | 70 | 8 | 19 | ||
107.00 € | 1 | 6 giorni | 15.7 | 95 | 185 | 70 | 8 | 19 | ||
107.00 € | 1 | 6 giorni | 15.8 | 95 | 185 | 70 | 8 | 19 | ||
107.00 € | 1 | 6 giorni | 15.9 | 95 | 185 | 70 | 8 | 19 | ||
107.00 € | 1 | 10 giorni | 16 | 95 | 185 | 70 | 8 | 19 | ||
116.74 € | 1 | 6 giorni | 16.1 | 100 | 190 | 70 | 8 | 20 | ||
116.74 € | 1 | 6 giorni | 16.2 | 100 | 190 | 70 | 8 | 20 | ||
116.74 € | 1 | 6 giorni | 16.3 | 100 | 190 | 70 | 8 | 20 | ||
116.74 € | 1 | 6 giorni | 16.4 | 100 | 190 | 70 | 8 | 20 | ||
116.74 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 100 | 190 | 70 | 8 | 20 | ||
116.74 € | 1 | 6 giorni | 16.6 | 100 | 190 | 70 | 8 | 20 | ||
116.74 € | 1 | 6 giorni | 16.7 | 100 | 190 | 70 | 8 | 20 | ||
116.74 € | 1 | 6 giorni | 16.8 | 100 | 190 | 70 | 8 | 20 | ||
116.74 € | 1 | 6 giorni | 16.9 | 100 | 190 | 70 | 8 | 20 | ||
116.74 € | 1 | 6 giorni | 17 | 100 | 190 | 70 | 8 | 20 | ||
127.86 € | 1 | 6 giorni | 17.01 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
127.86 € | 1 | 6 giorni | 17.02 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
127.86 € | 1 | 6 giorni | 17.03 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
127.86 € | 1 | 6 giorni | 17.04 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
127.86 € | 1 | 6 giorni | 17.05 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
120.91 € | 1 | 6 giorni | 17.1 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
120.91 € | 1 | 6 giorni | 17.2 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
120.91 € | 1 | 6 giorni | 17.3 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
120.91 € | 1 | 6 giorni | 17.4 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
120.91 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
120.91 € | 1 | 6 giorni | 17.6 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
120.91 € | 1 | 6 giorni | 17.7 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
120.91 € | 1 | 6 giorni | 17.8 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
120.91 € | 1 | 6 giorni | 17.9 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
120.91 € | 1 | 6 giorni | 18 | 105 | 200 | 75 | 8 | 21 | ||
148.73 € | 1 | 6 giorni | 18.01 | 105 | 210 | 85 | 8 | 21 | ||
148.73 € | 1 | 6 giorni | 18.02 | 105 | 210 | 85 | 8 | 21 | ||
148.73 € | 1 | 6 giorni | 18.03 | 105 | 210 | 85 | 8 | 21 | ||
148.73 € | 1 | 6 giorni | 18.04 | 105 | 210 | 85 | 8 | 21 |
Loading...
Shank Type | Straight shank | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A |
Configura
Proprietà di base
External diameter φD(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Grip length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali