Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Handle No. | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Nominal Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.39 € | 1 | 6 giorni | 87 | 4.9 | 6.44 | MT1 | 165 | 65.5 | 6 | 5 | ||
135.51 € | 1 | 6 giorni | 99 | 5.9 | 7.88 | MT1 | 180 | 65.5 | 6 | 6 | ||
151.50 € | 1 | 6 giorni | 119 | 6.9 | 9.28 | MT1 | 200 | 65.5 | 6 | 7 | ||
168.88 € | 1 | 6 giorni | 141 | 7.9 | 10.72 | MT1 | 222 | 65.5 | 6 | 8 | ||
162.63 € | 1 | 6 giorni | 163 | 8.9 | 12.16 | MT1 | 245 | 65.5 | 8 | 9 | ||
162.63 € | 1 | 6 giorni | 163 | 9.9 | 13.16 | MT1 | 245 | 65.5 | 8 | 10 | ||
177.93 € | 1 | 6 giorni | 163 | 10.9 | 14.16 | MT1 | 245 | 65.5 | 8 | 11 | ||
234.94 € | 1 | 6 giorni | 194 | 11.86 | 15.74 | MT2 | 295 | 78.5 | 8 | 12 | ||
239.81 € | 1 | 6 giorni | 194 | 12.86 | 16.74 | MT2 | 295 | 78.5 | 8 | 13 | ||
285.01 € | 1 | 6 giorni | 194 | 13.86 | 17.74 | MT2 | 295 | 78.5 | 8 | 14 | ||
324.65 € | 1 | 6 giorni | 234 | 14.84 | 19.52 | MT2 | 335 | 78.5 | 8 | 15 | ||
364.97 € | 1 | 6 giorni | 234 | 15.84 | 20.52 | MT2 | 335 | 78.5 | 8 | 16 | ||
420.60 € | 1 | 6 giorni | 234 | 16.84 | 21.52 | MT2 | 335 | 78.5 | 8 | 17 | ||
420.60 € | 1 | 6 giorni | 234 | 17.84 | 22.52 | MT2 | 335 | 78.5 | 8 | 18 | ||
452.59 € | 1 | 6 giorni | 270 | 18.8 | 24.2 | MT2 | 370 | 78.5 | 8 | 19 | ||
482.49 € | 1 | 6 giorni | 270 | 19.8 | 25.2 | MT2 | 370 | 78.5 | 8 | 20 | ||
686.92 € | 1 | 6 giorni | 270 | 20.8 | 26.2 | MT2 | 370 | 78.5 | 8 | 21 | ||
686.92 € | 1 | 6 giorni | 270 | 21.8 | 27.2 | MT2 | 370 | 78.5 | 8 | 22 | ||
743.24 € | 1 | 6 giorni | 310 | 22.74 | 28.94 | MT3 | 430 | 98 | 10 | 23 | ||
761.32 € | 1 | 6 giorni | 310 | 23.74 | 29.94 | MT3 | 430 | 98 | 10 | 24 | ||
775.22 € | 1 | 6 giorni | 310 | 24.74 | 30.94 | MT3 | 430 | 98 | 10 | 25 | ||
943.50 € | 1 | 6 giorni | 310 | 25.74 | 31.94 | MT3 | 430 | 98 | 10 | 26 | ||
1,084.66 € | 1 | 6 giorni | 310 | 26.74 | 32.94 | MT3 | 430 | 98 | 10 | 27 | ||
1,084.66 € | 1 | 6 giorni | 318 | 27.7 | 34.06 | MT3 | 445 | 98 | 10 | 28 | ||
1,108.30 € | 1 | 6 giorni | 318 | 28.7 | 35.06 | MT3 | 445 | 98 | 10 | 29 | ||
1,108.30 € | 1 | 6 giorni | 318 | 29.7 | 36.06 | MT3 | 445 | 98 | 10 | 30 | ||
1,246.67 € | 1 | 6 giorni | 318 | 31.7 | 38.06 | MT3 | 445 | 98 | 10 | 32 | ||
1,543.59 € | 1 | 6 giorni | 335 | 32.6 | 39.3 | MT4 | 500 | 123 | 12 | 33 | ||
1,543.59 € | 1 | 6 giorni | 335 | 33.6 | 40.3 | MT4 | 500 | 123 | 12 | 34 | ||
1,699.34 € | 1 | 6 giorni | 335 | 34.6 | 41.3 | MT4 | 500 | 123 | 12 | 35 | ||
1,758.44 € | 1 | 6 giorni | 335 | 35.6 | 42.3 | MT4 | 500 | 123 | 12 | 36 | ||
1,758.44 € | 1 | 6 giorni | 335 | 37.6 | 44.3 | MT4 | 500 | 123 | 12 | 38 | ||
1,860.65 € | 1 | 6 giorni | 335 | 39.6 | 46.3 | MT4 | 500 | 123 | 12 | 40 | ||
2,286.20 € | 1 | 6 giorni | 335 | 41.6 | 48.3 | MT4 | 500 | 123 | 12 | 42 | ||
2,510.11 € | 1 | 6 giorni | 351 | 44.5 | 51.52 | MT4 | 525 | 123 | 14 | 45 | ||
2,977.38 € | 1 | 6 giorni | 351 | 49.5 | 56.52 | MT4 | 525 | 123 | 14 | 50 |
Loading...
Shank Type | Gambo cono Morse | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A |
Configura
Proprietà di base
Blade Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Handle No.
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Nominal Dimensions
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali