Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Length under neck (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.32 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 0.3 | 60 | 6 | 5 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 0.4 | 60 | 6 | 5 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.5 | 60 | 6 | 5.7 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 0.6 | 60 | 6 | 6.3 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 0.7 | 60 | 6 | 6.3 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 0.8 | 60 | 6 | 7.3 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 0.9 | 60 | 6 | 7.3 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 0.75 | 60 | 6 | 6.3 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1 | 60 | 6 | 7.3 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 1.1 | 60 | 6 | 8.2 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 1.2 | 60 | 6 | 8.2 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 1.3 | 60 | 6 | 9.1 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 1.4 | 60 | 6 | 9.1 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1.5 | 60 | 6 | 9.1 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 1.6 | 60 | 6 | 10 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 1.7 | 60 | 6 | 10 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 1.8 | 60 | 6 | 10 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 1.9 | 60 | 6 | 10 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 1.25 | 60 | 6 | 8.2 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 1.75 | 60 | 6 | 10 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | - | 2 | 60 | 6 | - | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 2.1 | 70 | 8 | 12.2 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 2.2 | 70 | 8 | 12.2 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 2.3 | 70 | 8 | 13.1 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 2.4 | 70 | 8 | 13.1 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 7 | 2.5 | 70 | 8 | 13.1 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 2.6 | 70 | 8 | 14 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | 2.7 | 70 | 8 | 14 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 2.8 | 70 | 8 | 14 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 2.9 | 70 | 8 | 14 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 2.25 | 70 | 8 | 12.2 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 2.75 | 70 | 8 | 14 | ||
101.32 € | 1 | 6 giorni | - | 3 | 70 | 8 | - | ||
115.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.5 | 70 | 8 | 10 | ||
123.79 € | 1 | 6 giorni | 11 | 4 | 70 | 8 | 10 | ||
126.67 € | 1 | 6 giorni | 12 | 4.5 | 70 | 8 | 12 | ||
138.19 € | 1 | 6 giorni | 13 | 5 | 80 | 10 | 12 | ||
140.50 € | 1 | 6 giorni | 14 | 5.5 | 80 | 10 | 16 | ||
143.96 € | 1 | 6 giorni | 15 | 6 | 80 | 10 | 16 | ||
151.45 € | 1 | 6 giorni | 16 | 6.5 | 80 | 10 | 16 | ||
157.78 € | 1 | 6 giorni | 17 | 7 | 80 | 10 | 16 | ||
166.42 € | 1 | 6 giorni | 18 | 7.5 | 80 | 10 | 16 | ||
190.04 € | 1 | 6 giorni | 19 | 8 | 80 | 10 | 16 | ||
244.77 € | 1 | 6 giorni | 20 | 8.5 | 100 | 12 | 20 | ||
268.96 € | 1 | 6 giorni | 21 | 9 | 100 | 12 | 20 | ||
298.35 € | 1 | 6 giorni | 22 | 9.5 | 100 | 12 | 20 | ||
324.27 € | 1 | 6 giorni | 23 | 10 | 100 | 12 | 20 |
Loading...
Application | Smussatura rotonda | Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Number of flutes | 2 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Length under neck(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali