Svasatore fisso in carburo 3 tagli C-3MC (NF15)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-3MC6.3-60
C-3MC6.3-90
C-3MC6.3-120
C-3MC8-90
C-3MC8-120
C-3MC8.3-90
C-3MC8.3-120
C-3MC10.4-60
C-3MC10.4-90
C-3MC10.4-120
C-3MC12.4-60
C-3MC12.4-90
C-3MC12.4-120
C-3MC16.5-60
C-3MC16.5-90
C-3MC16.5-120
C-3MC18.5-60
C-3MC20.5-90
C-3MC20.5-120
C-3MC22.5-60
C-3MC25-60
C-3MC25-90
C-3MC25-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Outer Diameter Length
(mm)
Length under neck
(mm)

264.37 €

1 6 giorni 606.360615.73.5253.2

243.68 €

1 6 giorni 906.360615.73.5255.2

243.68 €

1 6 giorni 1206.360615.73.5256.3

302.78 €

1 6 giorni 9086062.15.73.52.553.9

302.78 €

1 6 giorni 12086062.15.73.52.555.1

311.65 €

1 6 giorni 908.36062.55.73.52.553.9

311.65 €

1 6 giorni 1208.36062.55.73.52.555.1

423.21 €

1 6 giorni 6010.47582.67.54364.4

384.05 €

1 6 giorni 9010.47582.67.54367.3

384.05 €

1 6 giorni 12010.47582.67.54368.9

469.02 €

1 6 giorni 6012.475102.59.55461.6

428.39 €

1 6 giorni 9012.475102.59.55465.2

428.39 €

1 6 giorni 12012.475102.59.55467.3

599.04 €

1 6 giorni 6016.580103.19.55462.4

548.06 €

1 6 giorni 9016.580103.19.55467.3

548.06 €

1 6 giorni 12016.580103.19.55470.1

628.59 €

1 6 giorni 6018.590103.59.55470.4

599.04 €

1 6 giorni 9020.580123.811.55564.1

599.04 €

1 6 giorni 12020.580123.811.55567.6

689.92 €

1 6 giorni 6022.590123.511.55565.4

885.70 €

1 6 giorni 602590123.811.55562.7

836.20 €

1 6 giorni 902580123.811.55560.5

836.20 €

1 6 giorni 1202580123.811.55565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Number of flutes 3

Supporto tecnico