Inserire per fresatura filettata per CoroMill 327 (per maschiatura), a V 60°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
327R06-12250VM-TH-1025
327R09-18100VM-TH-1025
327R09-18250VM-TH-1025
327R12-22100VM-TH-1025
327R12-22100VM-THM-1025
327R12-22250VM-TH-1025
327R12-22250VM-THM-1025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Detailed Material Tip hand (right or left) Dimensions Dc
(mm)
Tip Size Dimensions ar max
(mm)
Dimensions WT
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions l7
(mm)
Number of flutes Pitch
(mm)
Pitch (Number of Threading) Details Type Trusco Code

111.90 €

2 8 giorni Altro[Altro] AltroAcciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio3GC1025Right-hand11.761.70.312.13.632.5(min)/3(max)8(min)/10(max)--

118.15 €

2 8 giorni Altro[Altro] AltroAcciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio3GC1025Right-hand17.791.20.1255.8531(min)/2(max)12(min)/24(max)--

118.15 €

2 8 giorni Altro[Altro] AltroAcciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio3GC1025Right-hand17.792.60.314.15.8532.5(min)/3.5(max)7(min)/10(max)--

124.37 €

2 8 giorni Altro[Altro] AltroAcciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio3GC1025Right-hand21.7121.20.124.65.8531(min)/2(max)12(min)/24(max)--

148.18 €

2 8 giorni Altro[Altro] AltroAcciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio6GC1025Right-hand21.7121.20.124.65.8561(min)/2(max)12(min)/24(max)--

126.49 €

2 8 giorni ---------------For screw machining with milling cutter.608-7370

148.18 €

2 8 giorni Altro[Altro] AltroAcciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio6GC1025Right-hand21.7122.60.313.75.9562.5(min)/4.5(max)5(min)/10(max)--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico