Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
328R13-13000-GM-1025 |
328R13-16000-GM-1025 |
328R13-18502-GM-1025 |
328R13-21502-GM-1025 |
328R13-26502-GM-1025 |
328R13-31502-GM-1025 |
328R13-41502-GM-1025 |
328R13-51502-GM-1025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Tip hand (right or left) | Tip Size | Machining State | Dimension L1 (mm) | Details Type | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.62 € | 10 | 8 giorni | T (Triangolo equilatero) | N(0°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | 0.1 | GC1025 | 1.3 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 6 giorni | T (Triangolo equilatero) | N(0°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | 0.1 | GC1025 | 1.6 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 8 giorni | T (Triangolo equilatero) | N(0°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | 0.15 | GC1025 | 1.85 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 8 giorni | T (Triangolo equilatero) | N(0°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | 0.15 | GC1025 | 2.15 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 8 giorni | T (Triangolo equilatero) | N(0°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | 0.15 | GC1025 | 2.65 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 8 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For Grooving | 608-7418 | ||
88.62 € | 10 | 8 giorni | T (Triangolo equilatero) | N(0°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | 0.15 | GC1025 | 4.15 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 8 giorni | T (Triangolo equilatero) | N(0°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 3 | 0.15 | GC1025 | 5.15 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Tip hand (right or left)
Tip Size
Machining State
Dimension L1(mm)
Details Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali