• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rotolo a 3 strati di pellicola millebolle Bio V-d37L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V-D37LG

Codice componente
V-D37LG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

50.09 €

10 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bubble wrap Thickness (mm) 3.5 Width (mm) 1200
Length (m) 42 Structure(layers) 3 Color Green
Particle size(mm) φ10 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Rotolo a 3 strati di pellicola millebolle Bio V-d37L, il codice articolo è il seguente: V-D37LG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V-D37LG.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico