• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Salvietta in materiale riciclato Elleair Pro-Wipe bianca dimensione L【600 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

703148

Codice componente
703148
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Individual Packaging Size [H x W x D]
(mm)
Individual Packaging Weight
(g)
Case Size [H x W x D]
(mm)
Case Weight
(kg)
Folding Type Features 1 Features 2 Material Details Application 1 Application 2 Application 3 Amount Of Content

142.02 €

600 Pezzi per confezione

4 giorni 115×300×190880464×581×31111.34-FoldPaper wipe made of 100% recycled paper pulp.Larger size of conventional 4-way folding towel.Recycled PaperWiping off comparatively rough dirt in general factories.For cleaning in hospitals or facilities.Workplaces which are expected to use a lot of disposable types.1 case (50 sheets x 12 bundles)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Paper waste Shape Sheet Fabric New products
Type Dry Pack type Belt Clasp Color White
Sheet size(mm) 600×380 Trusco Code 335-1092 Amount Of Content 1 case (50 sheets x 12 bundles)

Si trova sulla pagina di Salvietta in materiale riciclato Elleair Pro-Wipe bianca dimensione L, il codice articolo è il seguente: 703148.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 703148.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico