Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Body L1 (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.38 € | 1 | 6 giorni | 3 | 14 | 68 | A gambo dritto | 15 | 3 | ||
161.38 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 15 | 72 | Punta a gambo dritto | 17 | 4 | ||
161.38 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 15 | 72 | Punta a gambo dritto | 17 | 4 | ||
161.38 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 15 | 72 | Punta a gambo dritto | 17 | 4 | ||
161.38 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 16 | 72 | Punta a gambo dritto | 17 | 4 | ||
161.38 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 16 | 72 | Punta a gambo dritto | 18 | 4 | ||
116.22 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 16 | 72 | Punta a gambo dritto | 19 | 4 | ||
116.22 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 18 | 72 | Punta a gambo dritto | 19 | 4 | ||
116.22 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 18 | 72 | Punta a gambo dritto | 19 | 4 | ||
116.22 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 18 | 72 | Punta a gambo dritto | 19 | 4 | ||
116.22 € | 1 | 6 giorni | 4 | 18 | 72 | A gambo dritto | 19 | 4 | ||
124.04 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 19 | 80 | Punta a gambo dritto | 22 | 5 | ||
124.04 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 19 | 80 | Punta a gambo dritto | 22 | 5 | ||
124.04 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 19 | 80 | Punta a gambo dritto | 22 | 5 | ||
124.04 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 21 | 80 | Punta a gambo dritto | 22 | 5 | ||
124.04 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 21 | 80 | Punta a gambo dritto | 23 | 5 | ||
124.91 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 21 | 80 | Punta a gambo dritto | 24 | 5 | ||
124.91 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 2 | 80 | Punta a gambo dritto | 24 | 5 | ||
124.91 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 2 | 80 | Punta a gambo dritto | 24 | 5 | ||
124.91 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 2 | 80 | Punta a gambo dritto | 24 | 5 | ||
124.91 € | 1 | 6 giorni | 5 | 23 | 80 | A gambo dritto | 24 | 5 | ||
131.87 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 24 | 82 | Punta a gambo dritto | 26 | 6 | ||
131.87 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 24 | 82 | Punta a gambo dritto | 26 | 6 | ||
131.87 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 24 | 82 | Punta a gambo dritto | 26 | 6 | ||
131.87 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 25 | 82 | Punta a gambo dritto | 26 | 6 | ||
131.87 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 25 | 82 | Punta a gambo dritto | 27 | 6 | ||
134.04 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 25 | 82 | Punta a gambo dritto | 28 | 6 | ||
134.46 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 27 | 82 | Punta a gambo dritto | 28 | 6 | ||
134.46 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 27 | 82 | Punta a gambo dritto | 28 | 6 | ||
134.46 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 27 | 82 | Punta a gambo dritto | 28 | 6 | ||
134.46 € | 1 | 6 giorni | 6 | 27 | 82 | A gambo dritto | 28 | 6 | ||
147.51 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 28 | 88 | Punta a gambo dritto | 31 | 7 | ||
147.51 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 28 | 88 | Punta a gambo dritto | 31 | 7 | ||
147.51 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 28 | 88 | Punta a gambo dritto | 31 | 7 | ||
147.51 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 30 | 88 | Punta a gambo dritto | 31 | 7 | ||
153.15 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 30 | 88 | Punta a gambo dritto | 32 | 7 | ||
148.38 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 30 | 88 | Punta a gambo dritto | 33 | 7 | ||
148.38 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 31 | 88 | Punta a gambo dritto | 33 | 7 | ||
148.38 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 31 | 88 | Punta a gambo dritto | 33 | 7 | ||
148.38 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 31 | 88 | Punta a gambo dritto | 33 | 7 | ||
148.38 € | 1 | 6 giorni | 7 | 32 | 88 | A gambo dritto | 33 | 7 | ||
162.29 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | 33 | 94 | Punta a gambo dritto | 35 | 8 | ||
162.29 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 33 | 94 | Punta a gambo dritto | 35 | 8 | ||
162.29 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 33 | 94 | Punta a gambo dritto | 35 | 8 | ||
162.29 € | 1 | 9 giorni | 7.4 | 34 | 94 | Punta a gambo dritto | 35 | 8 | ||
162.29 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 34 | 94 | Punta a gambo dritto | 36 | 8 | ||
162.29 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 34 | 94 | Punta a gambo dritto | 37 | 8 | ||
162.29 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | 36 | 94 | Punta a gambo dritto | 37 | 8 | ||
162.29 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 36 | 94 | Punta a gambo dritto | 37 | 8 | ||
162.29 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | 36 | 94 | Punta a gambo dritto | 37 | 8 | ||
158.81 € | 1 | 6 giorni | 8 | 36 | 94 | A gambo dritto | 37 | 8 | ||
179.67 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | 37 | 100 | Punta a gambo dritto | 40 | 9 | ||
179.67 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | 37 | 100 | Punta a gambo dritto | 40 | 9 | ||
179.67 € | 1 | 6 giorni | 8.3 | 37 | 100 | Punta a gambo dritto | 40 | 9 | ||
179.67 € | 1 | 6 giorni | 8.4 | 39 | 100 | Punta a gambo dritto | 40 | 9 | ||
179.67 € | 1 | 6 giorni | 8.50000000000001 | 39 | 100 | Punta a gambo dritto | 41 | 9 | ||
181.41 € | 1 | 6 giorni | 8.6 | 39 | 100 | Punta a gambo dritto | 42 | 9 | ||
181.41 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | 40 | 100 | Punta a gambo dritto | 42 | 9 | ||
181.41 € | 1 | 6 giorni | 8.80000000000001 | 40 | 100 | Punta a gambo dritto | 42 | 9 | ||
181.41 € | 1 | 6 giorni | 8.90000000000001 | 40 | 100 | Punta a gambo dritto | 42 | 9 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | Disponibile | tip angle(Degree) | 180 |
Torsional Angle(°) | 24–30 | Diameter tolerance(mm) | h7 | Coating Details | AQEX Coating |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Body L1(mm)
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali