Valigetta utensili B-675

Valigetta utensili B-675
  • Sconto volumi elevati
A lightweight and large-capacity hard case.
[Features]
· Uses hinges with rings that can hold lids while open.
· In a matte body that suits a variety of contexts.
·External Dimensions: 450 (W) X 330 (H) X 140 (D) mm.
· Internal dimension: 435 (W) x 310 (H) x (body depth 80 + lid depth 55) (D) mm.
· Weight: 1.6 kg.
· Material: ABS.
· Tool insert is not included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-675

Codice componente
B-675
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

159.30 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 450×140×330
Case color Nero Mass(g) 1600 Material ABS
Supplementary explanation A tool insert is not provided. Acquire B-740 tool insert.

Si trova sulla pagina di Valigetta utensili B-675, il codice articolo è il seguente: B-675.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-675.

Supporto tecnico