Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNML-080075T-S12C |
BNML-100075T-S12C |
BNML-120085T-S16C |
BNML-160100T-S20C |
BNML-200115T-S25C |
BNMM-160063T-S20C |
BNMS-060030T-S10C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimension R (mm) | Supported tips | Dimensions θn° | Dimension φD1 (mm) | Dimensions ℓ2 | θk° | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.26 € | 1 | 6 giorni | 8 | 132 | 12 | 20 | 4 | BNM-080…/RNM-080… | 2° | 7.2 | 75 | 1°37' | FSW-2506H | A-07 | ||
267.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132 | 12 | 23 | 5 | BNM-100…(BNM-110)/RNM-100… | 1°30' | 9 | 75 | 0°49' | FSW-3007H | A-08 | ||
326.50 € | 1 | 6 giorni | 12 | 145 | 16 | 27 | 6 | BNM-120…/RNM-120… | 2°30' | 10 | 85 | 1°27' | FSW-3509 | A-10 | ||
433.41 € | 1 | 6 giorni | 16 | 166 | 20 | 30.5 | 8 | BNM-160…/RNM-160… | 2° | 14 | 100 | 1°15' | FSW-4013 | A-15 | ||
623.65 € | 1 | 6 giorni | 20 | 191 | 25 | 36 | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 2° | 17 | 115 | 1°22' | FSW-5016 | A-20W | ||
364.27 € | 1 | 6 giorni | 16 | 123 | 20 | 30.5 | 8 | BNM-160…/RNM-160… | 4° | 14 | 63 | 2°5' | FSW-4013 | A-15 | ||
273.92 € | 1 | 6 giorni | 6 | 80 | 10 | 15 | 3 | BNM-060…(BNM-070) | 6° | 5.4 | 30 | 4°14' | FSW-2005H | A-06 |
Loading...
Machining Application | Scanalatura | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Type | Tapered neck type | Machining Application Details | Curved-surface machining / pocket machining |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimension R(mm)
Supported tips
Dimensions θn°
Dimension φD1(mm)
Dimensions ℓ2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali