Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P-835
Tipo di punta | Altro | Prodotto set di prodotti singolo | Articolo singolo | Parti corpo principale | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Con/senza funzione di sostituzione della punta | Disponibile | Peso(g) | Station: 290, Probe: 10 | Termoresistenza(°C) | Pad: 220 |
Accessori | Power Cord: 1.6 m, Air Hose: 1 m, 3 Types of Pad (S, M, L), Nozzle (Straight, Bent, Thin) Included | Caratteristiche | Compact body, low operation sound (45 dB or less) | Valore di controllo ESD(Ω) | Grounding resistance Rg<1 X 10^12 |
Tensione nominale | DC 12 V (with AC Adapter) | Consumo energetico(W) | 3.5 | Grado di vuoto massimo raggiunto(kPa) | -40 or more |
Dimensioni diametro esterno(mm) | Station: 61 x 47 x 96, Probe: φ14 (Maximum) x 136 |
Si trova sulla pagina di Attrezzo per prelievo a ventosa P-835, il codice articolo è il seguente: P-835.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-835.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali