Avvitatore elettrico a LED D-745

Avvitatore elettrico a LED D-745
  • Sconto volumi elevati
An LED type inspection screwdriver with high visibility.
[Features]
· Batteries can be changed.
· Applicable ranges: 100 to 240 VAC, tip size of 2.5 x 0.6 mm, total length of 139 mm, shaft length of 17 mm, shaft diameter of 2.5 mm.
· Handle diameter 16 mm, weight 23 g.
· Be sure to check the light before use.
· Be careful of short circuit and electric shock.
[Applications]
· Used for determining AC polarity and checking electrical conductance.
· Can be used within the applicable range.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-745

Codice componente
D-745
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.71 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 2.5 Shaft length L (mm) 17
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Resina
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 Shaft Diameter(φ/mm) 2.5 Overall Length(mm) 139
Handle diameter(φ/mm) 16 Weight(g) 23 Specifications High visibility LED. Batteries can be changed.
Compatible Range(V) AC 100–240 Application Used for determining AC polarity and checking electrical conductance.

Si trova sulla pagina di Avvitatore elettrico a LED D-745, il codice articolo è il seguente: D-745.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-745.

Supporto tecnico