• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta Gekkou

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKD3.0
GKD3.1
GKD3.2
GKD3.3
GKD3.4
GKD3.5
GKD3.6
GKD3.8
GKD4.0
GKD4.1
GKD4.2
GKD4.3
GKD4.5
GKD4.7
GKD4.8
GKD5.0
GKD5.1
GKD5.2
GKD5.3
GKD5.5
GKD5.8
GKD6.0
GKD6.5
GKD6.7
GKD6.8
GKD7.0
GKD7.5
GKD8.0
GKD8.5
GKD8.6
GKD9.0
GKD9.5
GKD10.0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Order Unit

5.82 €

4 giorni 342713.010 pcs.

5.54 €

5 giorni 3.142713.110 pcs.

5.88 €

4 giorni 3.242713.210 pcs.

6.26 €

4 giorni 3.345733.310 pcs.

6.26 €

4 giorni 3.445733.410 pcs.

6.15 €

4 giorni 3.545733.510 pcs.

6.78 €

4 giorni 3.648763.610 pcs.

6.09 €

4 giorni 3.848763.810 pcs.

6.89 €

4 giorni 454834.010 pcs.

7.83 €

4 giorni 4.154834.110 pcs.

8.19 €

4 giorni 4.254834.210 pcs.

7.83 €

4 giorni 4.354834.310 pcs.

7.73 €

4 giorni 4.556864.510 pcs.

7.81 €

4 giorni 4.759894.710 pcs.

7.81 €

4 giorni 4.859894.810 pcs.

8.29 €

4 giorni 562925.010 pcs.

8.62 €

4 giorni 5.162925.110 pcs.

9.27 €

4 giorni 5.264955.210 pcs.

8.63 €

4 giorni 5.364955.310 pcs.

9.16 €

4 giorni 5.564955.510 pcs.

9.81 €

5 giorni 5.867985.810 pcs.

11.02 €

4 giorni 6701026.010 pcs.

11.77 €

4 giorni 6.5731056.510 pcs.

12.03 €

5 giorni 6.7731056.710 pcs.

12.15 €

4 giorni 6.8731056.810 pcs.

13.51 €

4 giorni 7731057.010 pcs.

13.57 €

4 giorni 7.5781117.510 pcs.

14.83 €

4 giorni 8811148.010 pcs.

18.92 €

4 giorni 8.5871218.55 pcs.

18.16 €

4 giorni 8.6871218.65 pcs.

19.23 €

4 giorni 9891249.05 pcs.

22.90 €

4 giorni 9.5921279.55 pcs.

25.47 €

4 giorni 109513010.05 pcs.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Stainless Steel Tool Material Type Cobalt High Speed Steel (HSCO-M35) Shank Type Straight shank
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated With/without Oil Hole NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico