• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alluminio mini, d40L pellicola alluminio depositato【1-3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D40LAL-1200MM-42M
D40LAL-400MM-42M
D40LAL-600MM-42M
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Features Amount Of Content

102.91 €

8 giorni 1200This is a Putiputi®, which is a laminate of aluminum with excellent light blocking and heat and cold insulating effects. By manufacturing a square bag, it exhibits a higher level of functionality.1 Roll

109.08 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 400This is a Putiputi®, which is a laminate of aluminum with excellent light blocking and heat and cold insulating effects. By manufacturing a square bag, it exhibits a higher level of functionality.1 Pack (3 pcs)

105.92 €

2 Pezzi per confezione

8 giorni 600This is a Putiputi®, which is a laminate of aluminum with excellent light blocking and heat and cold insulating effects. By manufacturing a square bag, it exhibits a higher level of functionality.1 Pack (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bubble wrap Length (m) 42 Structure(layers) 3
Particle size(mm) φ10 Particle Size(mm) Height: 3.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico