• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pellicola millebolle, Piripuchi d37【1-3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D37PR-1200MM-42M
D37PR-400MM-42M
D37PR-600MM-42M
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Features Amount Of Content

50.24 €

8 giorni 1200Bubble sheet with perforations for cutting by hand every 50 cm. No scissors or cutter are needed, so the work time can be reduced and safety is enhanced.1 Roll

56.26 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 400Bubble sheet with perforations for cutting by hand every 50 cm. No scissors or cutter are needed, so the work time can be reduced and safety is enhanced.1 Pack (3 pcs)

53.25 €

2 Pezzi per confezione

8 giorni 600Bubble sheet with perforations for cutting by hand every 50 cm. No scissors or cutter are needed, so the work time can be reduced and safety is enhanced.1 Pack (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bubble wrap Length (m) 42 Structure(layers) 2
Particle size(mm) φ10 Particle Size(mm) Height: 3.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico