• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Super DANPURON n.3705 super【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3705-38-50-BR

Codice componente
3705-38-50-BR
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Stretch Amount Of Content

18.51 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni The product features superior sealing of cardboard and demonstrates high adhesion even in high temperature environments. The product exhibits excellent cost performance. The product is gentle for tape manufacturing environments, where no solvents are used.150%1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 38
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.09 Adhesiveness 8.25N/25mm
Tensile Strength 166.7N/25mm Holding Force 0.2 mm/30 min Rewinding Force 3.05N/25mm
Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Si trova sulla pagina di Super DANPURON n.3705 super, il codice articolo è il seguente: 3705-38-50-BR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3705-38-50-BR.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico