Damplon 25 n.3300【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3300-BR
3300-CL
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Features Stretch Amount Of Content

17.68 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni Brown-basedOPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type.140%1 Pack (5 pcs)

17.68 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni TransparencyOPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type.140%1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 50 Length(m) 100
Thickness(mm) 0.05 Adhesiveness 7.84N/25mm Tensile Strength 88.3N/25mm
Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 2.45N/25mm Amount Of Content 1 Pack (5 pcs)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico