Nastro adesivo Danpuron per imballaggi (nastro OPP) n.3305【3-5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3305-50-50-BR
3305-50-50-CL
3305-75-50-CL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Width
(mm)
Amount Of Content

32.31 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Base marrone501 Pack (5 pcs)

32.31 €

5 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 10 giorni Trasparenza501 Pack (5 pcs)

30.45 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Trasparenza751 Pack (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Length(m) 50 Thickness(mm) 0.095
Adhesiveness 9.80N/25mm Tensile Strength 166.7N/25mm Holding Force 0.1 mm/30 min
Rewinding Force 4.40N/25mm Stretch 160%

Supporto tecnico