Nastro taglio a mano n.377【4-8 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
377-38-BR
377-75-BR
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Features Stretch Amount Of Content

32.75 €

8 Pezzi per confezione

4 giorni 38OPP pressure-sensitive adhesive tape that uses general-purpose stretch PP film as a base material that can be cut by hand. It can be used to improve the efficiency of packaging.600%1 Pack (8 pcs)

33.45 €

4 Pezzi per confezione

4 giorni 75OPP pressure-sensitive adhesive tape that uses general-purpose stretch PP film as a base material that can be cut by hand. It can be used to improve the efficiency of packaging.600%1 Pack (4 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Length(m) 50
Thickness(mm) 0.1 Adhesiveness 8.63N/25mm Tensile Strength 53.9N/25mm
Holding Force 0.5 mm/30 min Rewinding Force 4.12N/25mm

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico