Nastro di supporto n.3800A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3800A-25-07

Codice componente
3800A-25-07
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

9.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo blu Width(mm) 25
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.07 Color Details Light blue
Adhesiveness 7.80N/25mm Tensile Strength 176.5N/25mm Holding Force 0.2 mm/30 min
Rewinding Force 0.69N/25mm Adhesive power with overlapped pasting 0.10N/25mm Features Tape for temporary fixing, which uses polyester film as a base material. Suitable for temporarily taping parts of electronics and office equipment as it uses an adhesive with little staining on adherend.
Application For temporary anchoring of parts and components in transport of electrical products and office equipment. Stretch 95% Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro di supporto n.3800A, il codice articolo è il seguente: 3800A-25-07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3800A-25-07.

Supporto tecnico