Nastro a filamenti n.3885 (per serraggio e legatura temporanea)

Nastro a filamenti n.3885 (per serraggio e legatura temporanea)
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Durante il riavvolgimento o la rimozione del nastro, lo strato di fibra potrebbe staccarsi e rimanere sul prodotto. Utilizzare dopo aver piegato l'estremità del nastro per evitare la rottura dello strato di fibra.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3885-19
3885-25
3885-38
3885-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

15.34 €

1 Disponibile 5 giorni 191 Roll

20.57 €

1 Disponibile 5 giorni 251 Roll

18.03 €

1 5 giorni 381 Roll

23.32 €

1 6 giorni 501 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Length(m) 50
Thickness(mm) 0.18 Adhesiveness 9.81N/25mm Tensile Strength 1814.2N/25mm
Holding Force 0.5 mm/30 min Rewinding Force 7.75N/25mm Features Uses polyester film with longitudinal glass fiber reinforcement. Tape with excellent tensile strength.
Application For tying and packing of heavy objects. Stretch 8% Base Materials Polyester + Glass Fiber
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico