Nastro adesivo telato oliva chiaro n.150

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

150-50

Codice componente
150-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

9.07 €

1 Disponibile 5 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.26 Adhesiveness 13.28 N/width 25 mm
Tensile Strength 125.2 N/width 25 mm Application For general packaging, for cardboard box packaging, various temporal tacking, repairs, bundling, etc. Base Material Special Fabric
Adhesive Agent Material Rubber-Based Stretch(%) 7 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo telato oliva chiaro n.150, il codice articolo è il seguente: 150-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 150-50.

Supporto tecnico