Codice articolo del costruttore: N1535-50-25-0.2-YL-PACK
Marca: TERAOKA SEISAKUSHO
Prezzo: 24.31 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Amount Of Content: 1 Box (30 Rolls)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N1535-50-25-0.2-YL-PACK
Product Type | Nastro adesivo | Color | Gialli | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.2 | Adhesiveness | 11.53N/25mm |
Tensile Strength | 120.7N/25mm | Color Details | Yellow | Base Material | Special Fiber |
Stretch(%) | 6 | Amount Of Content | 1 Box (30 Rolls) |
Si trova sulla pagina di Nastro telato per imballaggio (colorato) n.1535, il codice articolo è il seguente: N1535-50-25-0.2-YL-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N1535-50-25-0.2-YL-PACK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali