Nastro adesivo Kraft, nastro di cartone n.246

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
246-25-50
246-50-50
246-100-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

2.82 €

1 Disponibile 5 giorni 251 Roll

5.77 €

50 Disponibile 5 giorni 501 Roll

11.25 €

20 Disponibile 9 giorni 1001 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Length(m) 50
Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 8.04 N/width 25 mm Tensile Strength 166.6 N/width 25 mm
Application For cardboard packing, for packing of small bags, small parcels, etc. Base Material Craft Paper Adhesive Agent Material Rubber-Based
Stretch(%) 6 Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico