Nastro adesivo in polietilene, taglio a P β n.4102

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4102-50

Codice componente
4102-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

9.90 €

1 5 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.13 Adhesiveness 9.40 N/width 25 mm
Tensile Strength 140.0 N/width 25 mm Features Transparent, enabling printing or recognizing text on the base. Oil based marker pens can be used to write on the back of the tape. Almost no residue remains on hard adherents other than paper, such as resin or metal. There are hand cutting properties in the direction of flow (both horizontally and vertically). Application For packaging, various temporary fixation, binding, repair, etc.
Base Material Polyethylene cloth Adhesive Agent Material Acrylic Stretch(%) 22
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in polietilene, taglio a P β n.4102, il codice articolo è il seguente: 4102-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4102-50.

Supporto tecnico