Codice articolo del costruttore: 290-25
Marca: TERAOKA SEISAKUSHO
Prezzo: 10.32 €
Tempi di consegna: 31 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
290-25
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.17 | Adhesiveness | 9.27 N/width 25 mm |
Tensile Strength | 98.0 N/width 25 mm | Color Details | Cream | Application | As solder plating and various heat resistant coatings, as fixation for parts, sheets, etc., as insulation for uneven surfaces. |
Base Material | Crepe Paper | Adhesive Agent Material | Rubber-Based | Stretch(%) | 15 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro di mascheratura n.290, il codice articolo è il seguente: 290-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 290-25.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali