Nastro biadesivo N.7221 per ri-pelatura (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7221-10
7221-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

10.35 €

1 Disponibile 5 giorni 101 Roll

25.88 €

1 Disponibile 5 giorni 251 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Length(m) 50
Thickness(mm) 0.15 Shearing adhesion force 392.3N/400㎟ Adhesiveness 12.75N/25mm
Application For lamination and fixation of recycled materials and materials requiring lamination and repeated detachment of various material Specifications After being adhered for long periods of time it can be easily peeled away from various adherents. Base Material Non‐Woven Fabric
Adhesive Agent Material Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico