Nastro adesivo OPP n.601

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

601-50

Codice componente
601-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 48
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.05 Color Details Transparency
Adhesiveness 8.0N/25mm Holding Force 0.1mm/15min Ball Tack 19
Features An excellent cost-performance packing tape. Ideal for sealing, packaging, and packing materials such as cardboard and plastic cases. The transparent substrate allows checking of the base sheet. Application For packing. 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo OPP n.601, il codice articolo è il seguente: 601-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 601-50.

Supporto tecnico