Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KB-540-B
Frontage(mm) | 501–700 | Depth(mm) | 451 o più | Height(mm) | 401 o più |
---|---|---|---|---|---|
Color | Gray/Blue | Outer Dimensions (Width X Depth X Height)(mm) | 548×470×498 | Internal Dimensions: (Width x Depth x Height)(mm) | 450×370×370 |
Trusco Code | 325-6405 | Capacity(L) | 74 | Mass(kg) | 2.46 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore multiuso per esterni a tenuta ermetica con chiusura a scatto, il codice articolo è il seguente: KB-540-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KB-540-B.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali