Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Length under neck (mm) | Blade tip length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.95 | 20 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | |
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.96 | 20 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | |
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.97 | 20 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | |
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.98 | 20 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | |
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.99 | 20 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | |
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 20 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | |
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.01 | 20 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | |
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.02 | 20 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | |
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.03 | 20 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | |
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.04 | 20 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | |
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.05 | 20 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.95 | 20 | 3 | 35 | 5 | 60 | 4 | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.96 | 20 | 3 | 35 | 5 | 60 | 4 | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.97 | 20 | 3 | 35 | 5 | 60 | 4 | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.98 | 20 | 3 | 35 | 5 | 60 | 4 | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.99 | 20 | 3 | 35 | 5 | 60 | 4 | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 20 | 3 | 35 | 5 | 60 | 4 | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.01 | 20 | 3 | 35 | 5 | 60 | 4 | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.02 | 20 | 3 | 35 | 5 | 60 | 4 | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.03 | 20 | 3 | 35 | 5 | 60 | 4 | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.04 | 20 | 3 | 35 | 5 | 60 | 4 | |
71.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.05 | 20 | 3 | 35 | 5 | 60 | 4 | |
82.21 € | 1 | 10 giorni | 4.95 | 26 | 3 | 45 | 5 | 75 | 5 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 4.96 | 26 | 3 | 45 | 5 | 75 | 5 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 4.97 | 26 | 3 | 45 | 5 | 75 | 5 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 4.98 | 26 | 3 | 45 | 5 | 75 | 5 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 4.99 | 26 | 3 | 45 | 5 | 75 | 5 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 5 | 26 | 3 | 45 | 5 | 75 | 5 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 5.01 | 26 | 3 | 45 | 5 | 75 | 5 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 5.02 | 26 | 3 | 45 | 5 | 75 | 5 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 5.03 | 26 | 3 | 45 | 5 | 75 | 5 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 5.04 | 26 | 3 | 45 | 5 | 75 | 5 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 5.05 | 26 | 3 | 45 | 5 | 75 | 5 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 5.95 | 26 | 4 | 65 | 5.5 | 100 | 6 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 5.96 | 26 | 4 | 65 | 5.5 | 100 | 6 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 5.97 | 26 | 4 | 65 | 5.5 | 100 | 6 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 5.98 | 26 | 4 | 65 | 5.5 | 100 | 6 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 5.99 | 26 | 4 | 65 | 5.5 | 100 | 6 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 6 | 26 | 4 | 65 | 5.5 | 100 | 6 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 6.01 | 26 | 4 | 65 | 5.5 | 100 | 6 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 6.02 | 26 | 4 | 65 | 5.5 | 100 | 6 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 6.03 | 26 | 4 | 65 | 5.5 | 100 | 6 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 6.04 | 26 | 4 | 65 | 5.5 | 100 | 6 | ||
82.21 € | 1 | 10 giorni | 6.05 | 26 | 4 | 65 | 5.5 | 100 | 6 | ||
85.71 € | 1 | 10 giorni | 6.95 | 26 | 4 | 70 | 6 | 110 | 8 | ||
85.71 € | 1 | 10 giorni | 6.96 | 26 | 4 | 70 | 6 | 110 | 8 | ||
85.71 € | 1 | 10 giorni | 6.97 | 26 | 4 | 70 | 6 | 110 | 8 | ||
85.71 € | 1 | 10 giorni | 6.98 | 26 | 4 | 70 | 6 | 110 | 8 | ||
85.71 € | 1 | 10 giorni | 6.99 | 26 | 4 | 70 | 6 | 110 | 8 | ||
85.71 € | 1 | 10 giorni | 7 | 26 | 4 | 70 | 6 | 110 | 8 | ||
85.71 € | 1 | 10 giorni | 7.01 | 26 | 4 | 70 | 6 | 110 | 8 | ||
85.71 € | 1 | 10 giorni | 7.02 | 26 | 4 | 70 | 6 | 110 | 8 | ||
85.71 € | 1 | 10 giorni | 7.03 | 26 | 4 | 70 | 6 | 110 | 8 | ||
85.71 € | 1 | 10 giorni | 7.04 | 26 | 4 | 70 | 6 | 110 | 8 | ||
85.71 € | 1 | 10 giorni | 7.05 | 26 | 4 | 70 | 6 | 110 | 8 | ||
94.48 € | 1 | 10 giorni | 7.95 | 26 | 4 | 85 | 6.5 | 125 | 8 | ||
94.48 € | 1 | 10 giorni | 7.96 | 26 | 4 | 85 | 6.5 | 125 | 8 | ||
94.48 € | 1 | 10 giorni | 7.97 | 26 | 4 | 85 | 6.5 | 125 | 8 | ||
94.48 € | 1 | 10 giorni | 7.98 | 26 | 4 | 85 | 6.5 | 125 | 8 | ||
94.48 € | 1 | 10 giorni | 7.99 | 26 | 4 | 85 | 6.5 | 125 | 8 |
Loading...
Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Elicoidale | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Length under neck(mm)
Blade tip length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali